Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2C (Inch) - Tube Cap
Спецификация
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
5/32
MODEL
Model
KQ2C03-00A1
D
8.2 mm
X
Release button dimension
7.7 mm
Y
Release button dimension
10 mm
L
14.5 mm
M
13.3 mm
CNSMASSEXACT
Масса
0.8 g