Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2E (インチ) - 隔壁用メスユニオン
部品表
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
適用チューブ外径(インチ)
3/16
TRC
接続ねじ
1/8
MODEL
型式
KQ2E05-01A1
MATERIAL
ねじ部材質/表面処理
T
M
M14x1
X
リリースブッシュ寸法
8.4 mm
Y
リリースブッシュ寸法
11 mm
H1
六角対辺
17 mm
H2
六角対辺
17 mm
L1
23.9 mm
L2
9.5 mm
M
13.3 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
7.8 mm^2
EA2
有効断面積 ウレタン
6.5 mm^2
MBS
最小穴径
3.5 mm
CNSMASSEXACT
質量
30.8 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)