Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2E (Pollici) - Passaparete con attacco femmina
Lista materiale
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
3/16
T
Filettatura di collegamento
1/8
MODEL
Modello
KQ2E05-01A1
MATERIAL
Materiale filettato/trattamento superficiale
TM
M
M14 x 1
X
Dimensioni anello di rilascio
8.4 mm
Y
Dimensioni anello di rilascio
11 mm
H1
Piano chiave
17 mm
H2
Piano chiave
17 mm
L1
23.9 mm
L2
9.5 mm
M
13.3 mm
EA1
Sezione equivalente nylon
7.8 mm^2
EA2
Sezione equivalente uretano
6.5 mm^2
MBS
Diametro min.
3.5 mm
CNSMASSEXACT
Massa
30.8 g