Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2E (Zoll) - Schott-Verschraubung
Stückliste
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (Zoll)
3/16
T
Anschlussgewinde
1/8
MODEL
Modell
KQ2E05-01A1
MATERIAL
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
TM
M
M14 x 1
X
Druckring-Abmessungen
8.4 mm
Y
Druckring-Abmessungen
11 mm
H1
Schlüsselweite
17 mm
H2
Schlüsselweite
17 mm
L1
23.9 mm
L2
9.5 mm
M
13.3 mm
EA1
Effektiver Querschnitt Nylon
7.8 mm^2
EA2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
6.5 mm^2
MBS
Min. Bohrungsgröße
3.5 mm
CNSMASSEXACT
Masse
30.8 g