KQ2K01-34AP1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8_1/kq2k_me_fs_inch_1.prj},{NB=KQ2K01-34AP1},{GUI=KQ2K01-34*P1},{OD=1/8},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=12.7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=10},{L1=14.3},{L2=12.7},{A=19.6},{M=13.3},{EA1=3.0},{EA2=2.5},{MPS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.9},{HL=2.800},{DX=5.800},{A6=4.380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2K (인치) - 45° 엘보 유니온 (패킹 Seal)
BOM
KQ2K01-34AP1
GUI
KQ2K01-34*P1
KQ2K01-34*P1
OD
적용 튜브 외경(인치)
1/8
1/8
T
접속나사 NPT
1/8
MODEL
형식
KQ2K01-34AP1
KQ2K01-34AP1
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
H
육각대변
12.7
mm
D1
7.1
7.1
mm
X
릴리스부시 치수
6.7
6.7
mm
Y
릴리스부시 치수
9.5
9.5
mm
D2
10
mm
L1
14.3
14.3
mm
L2
12.7
12.7
mm
A
19.6
19.6
mm
M
13.3
mm
EA1
유효단면적 나이론
3.0
3.0
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
2.5
2.5
mm^2
MPS
최소 구멍 지름
2.5
2.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
5.9
5.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청