Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L-G - 弯头(密封垫)
明细表
KQ2L04-M5G1
GUI
TYPE
定制规格/洁净系列
OD
适合管子外径
mm
T
连接螺纹
M5x0.8
MODEL
型号
H
六角对边
7 mm
D1
mm
X
释放套尺寸
mm
Y
释放套尺寸
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
有效截面积 尼龙
3.5 mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
3.5 mm^2
MBS
最小孔径
2.5 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型