Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
KQ2L-G - Male Elbow (Gasket Seal)
Nomenclature
KQ2L04-M5G1
GUI
TYPE
Made to order/clean series
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
H
Width across flats
7 mm
D1
mm
X
Release button dimension
mm
Y
Release button dimension
mm
D2
7 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
3.5 mm^2
EA2
Effective area Urethane
3.5 mm^2
MBS
Min.bore size
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés