Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Face Seal)
Stückliste
KQ2T03-33AP1
GUI
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
T
Connection thread NPT
MODEL
Model
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
H
Width across flats
mm
D1
mm
X
Release button dimension
mm
Y
Release button dimension
mm
D2
10 mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
mm^2
EA2
Effective area Urethane
mm^2
MPS
Min.port size
mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型