Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2U - Dérivation (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
KQ2U04-M5A
GUI
OD
Diam. int. du tube applicable
mm
T
Filetage de raccordement
MODEL
Modèle
MATERIAL
Matière du filetage / Traitement de surface
H
Cotes sur plats
mm
D
mm
L
mm
A
mm
M
13.3 mm
P
mm
Q
mm
O
6 mm
N
3.2 mm
EA1
Section equivalente nylon
2.2 mm^2
EA2
Section equivalente uréthane
2.2 mm^2
MBS
Alésage min.
mm
CNSMASSEXACT
Poids
g