Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2V - Codo orientable (Junta de estanqueidad)
Lista de materiales
KQ2V04-M5A
GUI
OD
Diám. ext. del tubo aplicable
mm
T
Rosca de conexión
M5x0.8
MODEL
Modelo
MATERIAL
Material de rosca/tratamiento de superficie
H
Distancia entre caras
8 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
Área efectiva de nilón
mm^2
EA2
Área efectiva de uretano
mm^2
MBS
Diámetro mín.
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Masa
g