Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
KQ2V - Einschraubwinkel, 360° schwenkbar (Dichtung)
Stückliste
KQ2V04-M5A
GUI
OD
Anwendbares Schlauch-Aussendurchmesser
mm
T
Anschlussgewinde
M5x0.8
MODEL
Modell
MATERIAL
Gewindematerial/Oberflächenbehandlung:
H
Schlüsselweite
8 mm
D1
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
Effektiver Querschnitt Nylon
mm^2
EA2
Effektiver Querschnitt Urethan-Kunststoff
mm^2
MBS
Min. Bohrungsgröße
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Masse
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen