Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
KQ2V - Universal Male Elbow (Gasket Seal)
Lista materiale
KQ2V04-M5A1
GUI
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
H
Width across flats
8 mm
D1
mm
X
Release button dimension
mm
Y
Release button dimension
mm
D2
9.8 mm
L1
mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
A
14.9 mm
M
13.3 mm
EA1
Effective area Nylon
mm^2
EA2
Effective area Urethane
mm^2
MBS
Min.bore size
2.5 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD