KQ2VD08-02A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2vd_dume_s_asmtab.prj},{NB=KQ2VD08-02A},{GUI=KQ2VD08-02},{OD=8},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=19},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.0},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=4.600},{H2=5.800},{L1=23.7},{L2=22.4},{L3=49.2},{LH1=10.800},{A=44.5},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=44.3},{PPATH=kq2vd_dume_s/assembly/kq2vd_dume_s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2VD - Double Universal Male Elbow (Sealant)
Bill of material
KQ2VD08-02A
GUI
KQ2VD08-02
KQ2VD08-02
OD
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
T
Connection thread
1/4
1/4
MODEL
Model
KQ2VD08-02A
KQ2VD08-02A
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
SEAL
Male thread seal method
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
H
Width across flats
19
19
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
23.7
23.7
mm
L2
22.4
22.4
mm
L3
49.2
49.2
mm
A
44.5
44.5
mm
M
14.2
14.2
mm
P
15.9
15.9
mm
EA1
Effective area Nylon
16.0
16.0
mm^2
EA2
Effective area Urethane
11.2
11.2
mm^2
MBS
Min.bore size
6.0
6.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
44.3
44.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청