Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(パッキンシール)
部品表
KQ2VS01-34AP1
GUI
OD
適用チューブ外径
T
接続ねじ NPT
1/8
MODEL
型式
MATERIAL
ねじ部材質/表面処理
H
六角対辺
6.35 mm
D1
mm
X
リリースブッシュ寸法
mm
Y
リリースブッシュ寸法
mm
D2
14 mm
L1
mm
L2
12.9 mm
L3
25 mm
A
19.6 mm
M
13.3 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
mm^2
EA2
有効断面積 ウレタン
mm^2
MPS
最小穴径
mm
CNSMASSEXACT
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)