Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(シール剤)
部品表
KQ2Y05-01A1
GUI
OD
適用チューブ外径(インチ)
3/16
T
接続ねじ
MODEL
型式
MATERIAL
ねじ部材質/表面処理
SEAL
おねじシール方式
H
六角対辺
mm
D1
9.1 mm
X
リリースブッシュ寸法
8.4 mm
Y
リリースブッシュ寸法
11 mm
D2
10 mm
L1
15.7 mm
L2
mm
L3
15.7 mm
A
mm
M
13.3 mm
EA1
有効断面積 ナイロン
8.4 mm^2
EA2
有効断面積 ウレタン
7 mm^2
MBS
最小穴径
3.5 mm
CNSMASSEXACT
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)