Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KQS01 - 同步带输送机/双列型•低粉尘/头部驱动欧标型材(带轮直径30mm)
明细表
KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T
CODE
代码
KQS01
TYPE
类型
低粉尘
MAT1
型材材质
铝材
MAT2
轴承座材质
铝材
MAT3
端部护板材质
SUS304
MAT4
皮带托板材质
SUS304
MAT5
集尘盒材质
SUS304
MAT6
护罩材质
SUS304
SUR1
型材表面处理
阳极氧化处理
SUR2
轴承座表面处理
阳极氧化处理
SUR3
护罩表面处理
喷涂
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
OUT
输出功率
VOL
电压
SPE
规格
SCM(速度控制马达)
GEAR
齿轮头减速比
BELT
皮带规格
MOT
马达品牌选择
BELT1
皮带速度 50Hz
67.6
BELT2
皮带速度 60Hz
80.6
A
168.0 mm
OPT
可选加工
MB1
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型