4.463 + AP 6-201.040.001
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Axial Bearings eccentric adjustable (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/axialrollen_exzenter_justierbar/axialrolle_exzenter_justierbar_mit_ap.prj},{NB=4.463 + AP 6-201.040.001(58.5)},{IDNR=},{TYP=AP 6},{TYP2=4.463 + AP 6},{ARTNR=201.040.001},{P=Standard 6 NbV},{H=58.5},{G=4.00},{D1=DS-6-0.5 238.024.000},{D2=DS-6-1.0 238.024.001},{T3=4.463},{H1=58.5},{H2=62.500},{PPATH=../../parts/ap_6/ap_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Winkel
Description
KR-EX - axial bearings eccentric adjustable with flange plates
Bill of material
4.463 + AP 6-201.040.001
TYP
Typ
AP 6
AP 6
TYP2
WINKEL-Bearing with AP
4.463 + AP 6
4.463 + AP 6
ARTNR
article no.
201.040.001
201.040.001
P
proflie
Standard 6 NbV
Standard 6 NbV
H
58.500
62.500
58.500
62.500
mm
G
weight AP
4.00
4.00
kg
D1
washers
DS-6-0.5 238.024.000
DS-6-0.5 238.024.000
D2
washers
DS-6-1.0 238.024.001
DS-6-1.0 238.024.001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청