Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Kraft Wärme Kopplung - ELW 20-43
Stückliste
Kraft Wärme Kopplung - ELW 20-43, ELW 50 plus 7606110_300
CNSORDERNO
Order number
7606110
ARGEKTEXTA
Shorttext 1
RE Blockheizkraftwerk ELW 20-43
ARGEKTEXTB
Shorttext 2
20 kWel, 43 kWth, Lieferung in 2 VPE
LOD
Level of Detail
L
Länge
1577 mm
H
Height
1220 mm
B
Width
929 mm
G
Weight
730 kg
TL
Thermische Leistung (Hi)
29.0-44.0 kW
EL
Elektrische Leistung
10.0-20.0 kW
LAST
Last
100-50 %
GWG
Gesamtwirkungsgrad (el. + th.)
102.4-109.7 %
PF
Primärenergiefaktor
0.29 fP
SZ
Stromkennzahl
0.455-0.344 kWel/kWth
SS
Schallleistungspegel
67 dB(A)
GA
Gasart
Erdgas G20/G25
GD
Gasdruck
20-100 mbar
GSL
Gasanschlussleistung
62.5 kW (Hi)
VSVS
Verbrennungsluftvolumenstrom
63-37 m3/h
ANA
Abgastemperatur nach AWT
90 °C
ADM
Abgasgegendruck (max.)
15 mbar
AF
Abgasmassenstrom, feucht
80-47 kg/h
AT
Abgasmassenstrom, trocken
70-41 kg/h
AVF
Abgasvolumenstrom, feucht
63-37 m3/h
AVT
Abgasvolumenstrom, trocken
50-31 m3/h
NOXE
NOX-Emissionen (5% O2)
<125 mg/Nm3
COE
CO-Emissionen (5% O2)
<150 mg/Nm3
VTM
Vorlauftemperatur (max.)
80 °C
RTM
Rucklauftemperatur (max.)
70 °C
RUP
Restförderhöhe U-Pumpe (max.)
580 mbar
HVS
Heizwasservolumenstrom
1.2-2.2 m3/h
AH
Anschlussnennweiten Heizung
Rp 1"
AA
Anschlussnennweite Abgas
80 mm
AG
Anschlussnennweite Gas
Rp 3/4"
BM
Bauart Motor
4-Zylinder Reihe
HB
Hubraum
2.237 dm3
GOM
Gesamtölmenge
42 l
MOM
Motorölmenge
12 l
FK
Füllmenge Kühlwasser
4.8
UH
Umwälzpumpe Heizkreis
Magna 3, 25-100
WI
Wartungsintervalle
6000 h
ARGEGTIN
GTIN
3661238591554
ARGEWAGR
Group
R72
ARGEPRGR
Product group
R72/020
ARGEWEIG
Leergewicht
730 kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Manufacturer website
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models