카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 3,5 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
KS3,5-29.3-C--(0)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
32 mm
RD
Rod Diameter
16 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
2.01 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드