Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_750_asmtab.prj},{NB=},{CU=29},{L=96},{LMIN=67},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=44.3},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=0.50},{A=25},{E=40},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=70},{FBA=70},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=86},{FCQA=64},{FSA=100},{H=60},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=3},{SPM=80},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=KS7,5-29.3-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 7,5 - Minimum height, maximum force + SKUDO
CODE
-
KS7,5-29.3-C
KS7,5-29.3-C
CU
Stroke
29
29
mm
L
Total length
96
96
mm
LMIN
Minimum length
67
67
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
45
mm
RD
Rod Diameter
25
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
04752
04752
06181
06181
06151
06151
06160
06160
05571/C
05571/C
05567/C
05567/C
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
44.3
44.3
cm^3
S
Surface
4.91
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.50
0.50
Kg
TMAX
Temperature max
80
°C
TMIN
Temperature min
0
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청