Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 39
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KS 7,5 - Minimum height, maximum force + SKUDO
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
D
Çap
45 mm
RD
Kol çapı
25
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
4.91 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
TMIN
Min sıcaklık
0 °C