Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KS M20
Bill of material
19202001
MD01
VAR__MANUID_
19202001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KS M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>100 x 40 x 30 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855469
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19202001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KS M20
EF000007
EV000270
EF000010
EV000152
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
20
EF005114
20
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0078
LENGTH
40
WIDTH
100
DEPTH
30
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés