Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
KS M32
Bill of material
19203201
MD01
VAR__MANUID_
19203201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KS M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>100 x 50 x 30 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19203201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KS M32
EF000007
EV000270
EF000010
EV000152
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
32
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.016
LENGTH
50
WIDTH
100
DEPTH
30
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    BMEcat Gesamtausgabe
    AKi 1-g
    BMEcat Gesamtausgabe
    KF 12
    BMEcat Gesamtausgabe
    AKi 1-t
    BMEcat Gesamtausgabe
    KS M20
    BMEcat Gesamtausgabe
    KVR M20-MGM
    BMEcat Gesamtausgabe
    AK3 KS M50
    BMEcat Gesamtausgabe
    KS M25
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD