Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
KS - Magnetic Coupling - Magnetic Disk Coupling
Bill of material
KS2-10-10
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L1
Total length
mm
A
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Inserisci valore per D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Inserisci valore per D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
DN
Hub diameter
mm
L2
Basic dimension
mm
L3
Air gap
5 mm
LN
Hub length
mm
K
Basic dimension
mm
H
Basic dimension
mm
S
Screw (ISO 4762)
TA
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm²
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material
Steel
MAT2
Material for hub
Aluminum
CTN
Customs tariff number
84836020
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD