Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHRAMM
Beschreibung
KS Serie - Kompakte Schaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Stückliste
KS-530-380-240-10R-RAL7035-SC:N-N-SZVK0526-N-N-N-N-N-SC-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N
KSINFO
Schaltschrank-Serie
Kompakte Schaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
H
Höhe
mm
W
Breite
mm
D
Tiefe
mm
DV
Ausführung Türen
POS
Türdarstellung in der Voransicht
INFO
PDF Info
WEIGHT
Leergewicht
~11 kg
COL
Schrankfarbe
COLX
RAL Nummer
SC
Schutzklasse II
EP
Explosionsschutz
LTL
Verschluss Typ links
PCL
Verriegelungstyp links
LTR
Verschluss Typ rechts
PCR
Verriegelungstyp rechts
DS
Türfeststeller
WIN
Fenster
WM
Fenster Material
WINF
Aufsatzfenster mit Rahmen - auf Anfrage
CT
Aufstellungsart
CS
Zubehör für stehende-bzw. hängende Ausführung
CFB
Kabelhaltewinkel
CSM
Materialvariante für hängende Befestigung
MV
Befestigungsvarianten
MP
Montageplatte
MPM
Montageplatten Material
AC
Montagekreuze
ACM
Montagekreuze Material
ID
Innentüren
IDM
Innentüren Material
SR
19"-Schwenkrahmen
SRP
19"-Schwenkrahmen Position
SRHU
19"-Schwenkrahmen Höheneinheit
SRM
19"-Schwenkrahmen Material
FE
Bodeneinführung
SLA
Einschalige Flächen
SLAN
Anzahl
CO
Ausschnitt
CON
Anzahl
COP
Ausschnitt mit Abdeckplatte
COPN
Anzahl
PV
Passive Belüftung
AV
Aktive Belüftung
JWH
Strahlwasserhauben
FFGP
Kiemenblech aus Edelstahl für Lüfter und Filter (EZLSG1 bis 6)
DG
Entwässerung
LGT
Beleuchtung
LA1
Lichtschalter/Steckdosenkombination
LA1N
Anzahl Lichtschalter/Steckdosen-Kombination
LA2
Lichtschalter
LA2N
Anzahl Lichtschalter
LA3
Steckdose
LA3N
Anzahl Steckdosen
LA4
Ex Drehschalter
LA4N
Anzahl Ex Drehschalter
LA5
Ex Steckdose 230V
LA5N
Anzahl Ex Steckdose 230V
DM
Türkontaktschalter
DMN
Anzahl Türkontaktschalter
TRANS
Transport
PT
Trennwände
PTM
Trennwände Material
SD
Bedientüren
CD
Kabeltüren
FD
Ablagepulte
PP
Plantasche
WP
Sonnendach / Wetterschutzdach
COM
Kommentare/Notiz