您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
中文
KMF2341-5+KS341S-1GL-
KCC Precision
电磁阀
电磁阀
KS341
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/solenoid_valve/solenoid_valve/ks341_parts/ks341_asmtab-m.prj},{NB=KS341S-1GL--05(SSSSS)},{IDNR=},{TUBE=},{TYPE=S},{VOLT=1},{CONTYPE=GL},{HAND=},{N=5},{L1=104},{L2=116},{ST1=S},{ST2=S},{ST3=S},{ST4=S},{ST5=S},{ST6=},{ST7=},{ST8=},{ST9=},{ST10=},{X1='S','S','O','O','D','D'},{X2='','-'},{PPATH=ks341_asmtpl-m.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
KS341 Manifold - 气动电磁阀(3端口先导/非润滑)
明细表
KMF2341-5+KS341S-1GL-
TUBE
管接接形式
Rc(PT) 标准
G
Rc(PT) 标准
G
mm
VOLT
电压
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
mm
CONTYPE
接线方式
(GL)引线灯
(GL)供电灯
(G) 引线
(D) DIN线圈+ DIN连接器
(Z)DIN線圈+ DIN連接燈+浪湧殺手
(GL)引线灯
(GL)供电灯
(G) 引线
(D) DIN线圈+ DIN连接器
(Z)DIN線圈+ DIN連接燈+浪湧殺手
mm
HAND
手动操作
Botón de mano (estándar)
锁定类型
Botón de mano (estándar)
锁定类型
N
5
5
ST1
S
O
D
S
O
D
ST2
S
O
D
S
O
D
ST3
S
O
D
S
O
D
ST4
S
O
D
S
O
D
ST5
S
O
D
S
O
D
ST6
-
-
ST7
-
-
ST8
-
-
ST9
-
-
ST10
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KMF2341
KCC Precision
30.01.2024
KS341 - 气动电磁阀(3端口先导/非润滑)
KCC Precision
30.01.2024
KS342
KCC Precision
30.01.2024
KS342 Manifold - 气动电磁阀(3端口先导/非润滑)
KCC Precision
30.01.2024
KS530 Manifold - 气动电磁阀(5个端口先导/非润滑)
KCC Precision
30.01.2024
KS4000 - 电磁阀(5端口直动/金属密封)
KCC Precision
30.01.2024
KS320 歧管类型 - 歧管组装
KCC Precision
30.01.2024
KS640 Manifold - 气动电磁阀(5个端口先导/非润滑)
KCC Precision
30.01.2024
KS320S - 气动电磁阀(5口先导/无润滑)
KCC Precision
30.01.2024
KS210 歧管 - 歧管组装
KCC Precision
30.01.2024
KS524(NAMUR小型) - 电磁阀(5端口先导/润滑)
KCC Precision
30.01.2024
CPV10系列 - 电磁阀底座
AirTAC
07.05.2020
KS760 - 气动电磁阀(5个端口先导/非润滑)
KCC Precision
30.01.2024
AS_2_1F-X242 - Speed Controller with One-touch Fitting, Elbow Type, Metal K...
SMC
28.09.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求