Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KSCPF - エア用カプラー -軽量タイプ めねじ プラグ-
部品表
KSCPF20
PN
型番
KSCPF20
NO
No.
20
F
ねじ径 F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
二面幅 H
17 mm
DD
d
6 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)