Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KSCPF - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tapped
Stückliste
KSCPF20
PN
Teile nummer
KSCPF20
NO
Nr.
20
F
Thread Diameter F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
Width across Flats H
17 mm
DD
D
6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen