Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KSCPF - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tapped
Nomenclature
KSCPF20
PN
Référence pièce
KSCPF20
NO
20
F
Thread Diameter F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
Width across Flats H
17 mm
DD
D
6 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés