Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KSCPF - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tapped
Bill of material
KSCPF20
PN
Part Number
KSCPF20
NO
No.
20
F
Thread Diameter F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
Width across Flats H
17 mm
DD
d
6 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD