Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KSCSF - 空气用管接头 -轻型 外接头 内螺纹-
明细表
KSCSF20
PN
型号
KSCSF20
NO
No.
20
T
螺纹直径 T
Rc 1/4
L
(L)
47.5 mm
D
19.5 mm
H
对边距离 H
17 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型