Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KSCSF - Air Couplers - Lightweight, Socket, Tapped
Stückliste
KSCSF20
PN
Teile nummer
KSCSF20
NO
Nr.
20
T
Thread Diameter T
Rc 1/4
L
(L)
47.5 mm
D
19.5 mm
H
Width across Flats H
17 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen