Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
KSSB - Distanzhalter für Kunststoffe
Stückliste
KVT KSSB-4MM-14
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Messing blank (CDA 353); Messing mit Oberflächenbehandlung auf Anfrage
L1
Länge ±0.13
mm
N
Nenn-Ø
4 mm
D2
Grundplatte Ø-Loch +0.08 0
5.40 mm
D3
Bewegl. Platte Ø-Loch +0.08 0
4.00 mm
L2
min.
mm
SM1
Min. Blechdicke
1.25 mm
SM2
Blechdicke
1.0-1.8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen