Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
KSSB - Self-clinch spacer for plastics
Bill of material
KVT KSSB-4MM-14
BZC
Part description
W
Material
Non-plated brass (CDA 353); Brass with surface treatment upon request
L1
Length ±0.13
mm
N
Nominal-Ø
4 mm
D2
Base panel Ø-Hole +0.08 0
5.40 mm
D3
Removable panel Ø-Hole +0.08 0
4.00 mm
L2
min.
mm
SM1
Min. thickness
1.25 mm
SM2
Sheet thickness
1.0-1.8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)