Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 26
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KT 5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Malzeme listesi
KT5-125.3
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
D
Çap
38 mm
RD
Kol çapı
20 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
3.14 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir