Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
KT 95 - Altura mínima, força máxima, cilindros conectados com furo G1/8 gás
Lista de peças
KT95-50.3-C
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
90 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
63.62 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Nitrogen Springs
    AR/C 5 - Forças ISO, altura reduzida
    INKOMA-GROUP
    GSK - rod end bearing
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD