Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
KT 95 - Mínima altura, máxima fuerza, cilindros conectados con agujero G1/8 gas
Lista de materiales
KT95-50.3-C
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
90 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
63.62 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Nitrogen Springs
    AR/C 5 - ISO fuerzas, altura reducida
    INKOMA-GROUP
    GSK - rod end bearing
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD