Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT5014 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KT5014
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5014: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PU
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5014
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel