Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KTB 1
Bill of material
89600901
MD01
VAR__MANUID_
89600901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KTB 1
DESCLONG
Langbeschreibung
<p class="artikelgruppentext">Befestigungselement zur Montage von Gehäusen an Kabeltragsystemen mit Langlochbreite 7 mm und Gittertrassen mit Halter Schnabl GTH 9001. Mit Linsenkopfschraube 4 x 12, Material PA6 grau, Set = 10 Stück</p>, <br /><strong>Abmessungen: </strong>17 x 30 x 14 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902686537
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89600901
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB 1
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.028
LENGTH
30
WIDTH
17
DEPTH
14
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04