Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH10-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH10-L05-100-BC-M20-C3
MODEL
Model
KTH10
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
POS
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BR
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
SO
Slide oil
K
Keyway
MOTOR
Motor
L
350.5 mm
A
200 mm
M
0
N
4
KG
5.5 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型