Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH14D-200/400W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH14D-L05-850-M-M20-C3
MODEL
Model
KTH14D
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
MS
Maximum speed
223.447 mm/s
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
SO
Slide oil
K
Keyway
MOTOR
Motor
L
1270.0 mm
A
200 mm
M
4
N
12
KG
14.9 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей