카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTLWZ4040
AKD
Manual stage
Dovetail groove rack
Powered by
CAD모델 선택
{akd/manual_stages/doverail_groove_rack/lwz_asmtab.prj},{NB=KTLWZ4040},{SS=40x40},{MD=Z-Axial direction},{AA=NO},{ST=±10},{LC=29.2},{LINK=http://www.dg-sl.com},{MODEL1=LW60_DB},{SERIES=4040},{ZZ1=0},{PPATH=lw_series/assem/lwz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTLWZ Series - Standard Precision Dovetail Stages Z-Axis
Bill of material
KTLWZ4040
MODEL
Model
KTLWZ4040
KTLWZ4040
SS
Stage Size
40x40
40x40
mm
MD
Moving direction
Z-Axial direction
AA
Drive mode
NO Symbol:One handwheel ✔
NO Symbol:One handwheel
NO Symbol:One handwheel
W:Two handwheel
W:Two handwheel
ST
Travel
±10
±10
mm
LC
Load Capacity
29.2
29.2
N
WE
Weight
0.25
0.25
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청