Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTVC Series - Long stroke linear bearing Stages Z-Axis
Bill of material
KTVC160-100
MODEL
Model
KTVC160-100
SS
Stage Size
160x160 mm
ST
Travel
mm
POT
Position of Table
mm
输入参数值: POT
Position of Table
mm
cm
inch
ft
SP
Screw pitch
4 mm
LC
Load Capacity
7.84 N
WE
Weight
5.80 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型