KTS-4155-407
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Color and contrast sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/color_and_contrast_sensors/ktx_4155_407.prj},{NB=KTS-4155-407(0)},{ORDERNO=620-000-670},{TYPE=KTS-4155-407},{ROT=0},{PR=Photoelectrics},{OPR=Contrast},{RM=12},{OR=12},{LS=LED, RGB},{H=40 x 50},{HM=PBTP},{ER=IP 67},{P=Push-pull},{O=Light-on/Dark-on + Teach/Selector input},{I=IO-Link},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=Push-pull, Light-on/Dark-on + Teach/Selector input},{SRT=0},{SA=Teach-in},{SFM=10000},{TR=-5...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=± 2},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_FK-4055.pdf},{OMPDF=KTx-4155_Manual_EDF.pdf},{WG=56},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=Contrinex-KTx-4155-407 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
KTX-4X55-40X - Photoelectric sensor
Bill of material
KTS-4155-407
ORDERNO
Part number
620-000-670
620-000-670
TYPE
Part reference
KTS-4155-407
KTS-4155-407
ROT
Rotation
0.000
90.000
0.000
90.000
°
PR
Product range
Photoelectrics
OPR
Operating principle
Contrast
RM
Range max.
12
mm
OR
Operating range
12
mm
LS
Light source
LED, RGB
H
Housing size
40 x 50
mm
HM
Housing material
PBTP
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
Push-pull
O
Output
Light-on/Dark-on + Teach/Selector input
I
Interface
IO-Link
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
Push-pull, Light-on/Dark-on + Teach/Selector input
SA
Sensitivity adjustment
Teach-in
SFM
Switching frequency max.
10000
Hz
TR
Temperature range
-5...+55
°C
SDT
Sensing distance tolerance
± 2
mm
WG
Weight
56
56
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-KTx-4155-407 V1.0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청