Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
KTX-4X55-40X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
KTS-4155-407
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
ROT
Drehung
°
PR
Baureihe
Photoelektrisch
OPR
Funktionsprinzip
Kontrast
RM
Bereich max.
12 mm
OR
Arbeitsbereich
12 mm
LS
Lichtquelle
LED, RGB
H
Gehäusegröße
40 x 50 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
Push-pull
O
Ausgang
hell-/dunkelschaltend + Teach/Selector input
I
Schnittstelle
IO-Link
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
Push-pull, hell-/dunkelschaltend + Teach/Selector input
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Teach-in
SFM
Schaltfrequenz max.
10000 Hz
TR
Temperaturbereich
-5...+55 °C
SDT
Toleranz Schaltabstand
± 2 mm
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-KTx-4155-407 V1.0.1