Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KUEF - 手動ユニット -ハンドル方向指定タイプ-
部品表
KUEF20-A-U-170
PN
型番
KUEF20-A-U-170
NO
No.
20
HS
ハンドル種類選択
HT
ハンドルタイプ
PHLK
HDS
ハンドル方向指定
MATF
フレーム材質
A6063S-T5
STF
フレーム表面処理
白アルマイト
MATT
テーブル材質
A6063
STT
テーブル表面処理
白アルマイト
MATTS
台形ねじ材質
S45C
STTS
台形ねじ表面処理
四三酸化鉄皮膜
MATTSN
台形ねじ用ナット材質
黄銅
MATNB
ナットブラケット材質
A5052
STNB
ナットブラケット表面処理
白アルマイト
MATSP
サイドプレート材質
A6063
STSP
サイドプレート表面処理
白アルマイト
MATBG
かさ歯車材質
S45C
MATC
カバー材質
SUS304HL
FL
選択 - L フレーム長さ
mm
TST
台形ねじ - Type
MTSBRB
TSTD
台形ねじ - ねじ径
20 mm
TSL
台形ねじ - リード
4 mm
TSNT
台形ねじ用ナット - Type
MTRFR (黄銅タイプ)
LGPN
リニアガイド - 型式
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
S
S (フレーム取付穴ピッチ)
150 mm
Q
Q (フレーム取付穴数)
4
STROKE
有効ストローク St
53 mm
ALH
許容荷重 - 水平
490 N
ALV
許容荷重 - 垂直
98 N
ASMMA
許容モーメント - Ma
14 N*m
ASMMB
許容モーメント - Mb
14 N*m
ASMMC
許容モーメント - Mc
27 N*m
RTH
必要トルク - 水平
0.059 N*m
RTV
必要トルク - 垂直
0.420 N*m
RTFH
必要回転力 - 水平
2.261 N
RTFV
必要回転力 - 垂直
16.164 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)