Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KUEF - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE TYPE-
Stückliste
KUEF20-A-U-170
PN
Teile-Nr.
KUEF20-A-U-170
NO
Nr.
20
HS
Handrad auswählen
HT
Mit Handrad
PHLK
HDS
Richtung des Handrads
MATF
Werkstoff Rahmen
6063S-T5 Aluminiumlegierung
STF
Oberflächenbehandlung des Rahmens
Klar eloxiert
MATT
Werkstoff Tisch
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Oberflächenbehandlung Tisch
Klar eloxiert
MATTS
Werkstoff Trapezschraube
EN 1.1191 Äquivalent
STTS
Oberflächenbehandlung Trapezgewindetrieb
brüniert
MATTSN
Werkstoff Trapezmutter
Messing
MATNB
Werkstoff Spindelmutter
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Oberflächenbehandlung Spindelmutter
Klar eloxiert
MATSP
Werkstoff Seitenplatte
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Oberflächenbehandlung Seitenplatte
Klar eloxiert
MATBG
Werkstoff Kegelradgetriebe
EN 1.1191 Äquivalent
MATC
Werkstoff Abdeckung
EN 1.4301 Äquivalent
FL
Auswahl - L Rahmenlänge
mm
TST
Trapezgewindetrieb - Ausführung
MTSBRB
TSTD
Trapezgewindetrieb - Gewinde-Ø
20 mm
TSL
Trapezgewindetrieb - Steigung
4 mm
TSNT
Trapezgewindemutter - Ausführung
MTRFR (Messingausführung)
LGPN
Linearführung - Teilenr.
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
S
S (Montagebohrung für Rahmen)
150 mm
Q
Q (Montagebohrung für Rahmen)
4
STROKE
Effektivhub St
53 mm
ALH
Zulässige Last - Horizontal
490 N
ALV
Zulässige Last - Vertikal
98 N
ASMMA
Zulässiges statisches Moment - Ma
14 N*m
ASMMB
Zulässiges statisches Moment - Mb
14 N*m
ASMMC
Zulässiges statisches Moment - Mc
27 N*m
RTH
Erforderliches Drehmoment - Horizontal
0.059 N*m
RTV
Erforderliches Drehmoment - Vertikal
0.420 N*m
RTFH
Erforderliche Drehkraft - Horizontal
2.261 N
RTFV
Erforderliche Drehkraft - Vertikal
16.164 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen