Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KUEF - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE TYPE-
Nomenclature
KUEF20-A-U-170
PN
Réf. pièce
KUEF20-A-U-170
NO
20
HS
Sélection du volant
HT
Type à volant
PHLK
HDS
Spécification de la direction du volant
MATF
Matériau du cadre
Alliage d'aluminium EN AW-6063/AlMg0,7Si
STF
Traitement de surface du profilé
Anodisé clair
MATT
Matériau de la table
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Traitement de surface de la table
Anodisé clair
MATTS
Matériau de la vis trapézoïdale
EN 1.1191 équivalent
STTS
Traitement de surface de la vis trapézoïdale
Oxydation noire
MATTSN
Matériau de l'écrou de la vis trapézoïdale
Laiton
MATNB
Matériau du support d'écrou
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Traitement de surface du support d'écrou
Anodisé clair
MATSP
Matériau de la plaque latérale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Traitement de surface de la plaque latérale
Anodisé clair
MATBG
Matériau de l'engrenage conique
EN 1.1191 équivalent
MATC
Matériau du couvercle
EN 1.4301 l'équivalent
FL
Sélection, longueur de profilé L
mm
TST
Vis trapézoïdale, type
MTSBRB
TSTD
Vis trapézoïdale, diamètre fileté
20 mm
TSL
Vis trapézoïdale, pas
4 mm
TSNT
Ecrou de vis trapézoïdale, type
MTRFR (type en laiton)
LGPN
Guide linéaire, numéro de pièce
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
S
S (trou de montage du profilé)
150 mm
Q
Q (trou de montage du profilé)
4
STROKE
Course effective St
53 mm
ALH
Charge admissible, horizontale
490 N
ALV
Charge admissible, verticale
98 N
ASMMA
Moment statique admissible, Ma
14 N*m
ASMMB
Moment statique admissible, Mb
14 N*m
ASMMC
Moment statique admissible, Mc
27 N*m
RTH
Couple requis, horizontal
0.059 N*m
RTV
Couple requis, vertical
0.420 N*m
RTFH
Force de rotation requise, horizontale
2.261 N
RTFV
Force de rotation requise, verticale
16.164 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés