Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KUEF - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE TYPE-
Lista materiale
KUEF20-A-U-170
PN
Cod. comp.
KUEF20-A-U-170
NO
N.
20
HS
Selezione volantino
HT
Tipo volantino
PHLK
HDS
Specifica direzione volantino
MATF
Materiale del telaio
Lega di alluminio EN AW-6063/AlMg0,7Si-T5
STF
Trattamento superficie profilato
Anodizzato trasparente
MATT
Materiale della tavola
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Trattamento superficie della tavola
Anodizzato trasparente
MATTS
Materiale della vite trapezoidale
EN 1.1191 equivalente
STTS
Trattamento superficie della vite trapezoidale
Ossido nero
MATTSN
Materiale della chiocciola per vite trapezoidale
Ottone
MATNB
Materiale della staffa per chiocciola
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Trattamento superficie della staffa per chiocciola
Anodizzato trasparente
MATSP
Materiale della piastra laterale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Trattamento superficie della piastra laterale
Anodizzato trasparente
MATBG
Materiale dell'ingranaggio conico
EN 1.1191 equivalente
MATC
Materiale della copertura
EN 1.4301 equivalente
FL
Selezione - Lunghezza profilato L
mm
TST
Vite trapezoidale - Tipo
MTSBRB
TSTD
Vite trapezoidale - Diametro filettatura
20 mm
TSL
Vite trapezoidale - Passo
4 mm
TSNT
Chiocciola vite trapezoidale - Tipo
MTRFR (in ottone)
LGPN
Guida lineare - Codice componente
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
S
S (Foro di montaggio profilato)
150 mm
Q
Q (Foro di montaggio profilato)
4
STROKE
Corsa effettiva St
53 mm
ALH
Carico ammesso - Orizzontale
490 N
ALV
Carico ammesso - Verticale
98 N
ASMMA
Momento statico ammesso - Ma
14 N*m
ASMMB
Momento statico ammesso - Mb
14 N*m
ASMMC
Momento statico ammesso - Mc
27 N*m
RTH
Coppia richiesta - Orizzontale
0.059 N*m
RTV
Coppia richiesta - Verticale
0.420 N*m
RTFH
Forza di rotazione richiesta - Orizzontale
2.261 N
RTFV
Forza di rotazione richiesta - Verticale
16.164 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD