Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kugelgelenk KGFS-2-KU 18 - Kugelgelenke
Stückliste
K33518ACS#Kugelgelenk_KGFS-2KU18
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
TYPE
Type / Baugröße
KGFS-2-KU 18
BEST
Best.-Nr.
K33518ACS
D
Abstand
15 mm
E
Breite Fußplatte
50 mm
G
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
H
Abstand Befestigungsbohrung
20 mm
K
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
L
Gesamthöhe
53 mm
M
Länge Kugelkopfplatte
30 mm
N
Höhe Fußplatte
5 mm
O
Abstand Befestigungsbohrung
38 mm
Q
Breite Langloch
5.5 mm
U
Abstand Befestigungsbohrung
40 mm
V
Höhe
21 mm
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.049 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)